text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Três tamanhos, flexibilidade máxima, tensão precisa 

Novo sortimento de esticadores de correntes da norelem

Com diferentes tamanhos e opções de força de aperto, materiais robustos, suportes de montagem e opções de retensionamento, o novo sortimento de esticadores de correntes da norelem cobre de forma confiável quase todos os requisitos da engenharia mecânica - desde situações de instalação confinada até aplicações de correntes para serviços pesados.

Os esticadores de correntes são usados em uma ampla gama de máquinas e sistemas. Sua principal tarefa é compensar o alongamento gradual de uma corrente causado pelo desgaste, garantindo a tensão constante da corrente. Isso, por sua vez, aumenta a vida útil e a confiabilidade do sistema de transmissão por correntes.

Os esticadores de correntes da norelem são de giro livre e resilientes - a pressão superficial excessiva é evitada, enquanto a força total do peso da corrente e a força centrífuga no lado solto da correia são controladas de forma ideal. A instalação é simples e, idealmente, é feita logo atrás da roda motriz para manter o comprimento do lado solto da correia o mais curto possível. As carcaças dos esticadores de correntes são de plástico ou aço; carcaças de aço inoxidável também estão disponíveis para os requisitos mais exigentes. Os perfis deslizantes são de polietileno de peso molecular ultra-alto PE-UHMW.